Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Παρακολουθήστε το βίντεο Λαμπτήρες LED βασικού συστήματος Λαμπτήρες LED βασικού συστήματος — μια νέα προσέγγιση στον εργονομικό φωτισμό

Σε σύγκριση με τους λαμπτήρες του τρέχοντος συστήματος LED, είναι 50% πιο φωτεινοί και καταναλώνουν 20% λιγότερη ενέργεια.
Επίσης, απαιτούν τη μισή επένδυση χάρη στην καινοτόμο ενεργοποίηση για τη διαμόρφωση τρίφωτου.

Μετάβαση στον κατάλογο online
Επεξηγηματικό βίντεο των χειροκίνητων συστημάτων παραγωγής της Bosch Rexroth Ανακαλύψτε τα συστήματα ραφιών ροής της Bosch Rexroth. Παρακολουθήστε το βίντεο Προβολή ενός αποδοτικού πάγκου εργασίας με εργονομική τροφοδοσία εξαρτημάτων από την Bosch Rexroth Ανεβάστε το επίπεδο της χειροκίνητης παραγωγής σας

Βρείτε τις κατάλληλες λύσεις για τις χειροκίνητες ή ημιαυτόματες γραμμές σας.

Στο διαδικτυακό κατάλογο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟΝ ΛΙΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΣ
με τα χειροκίνητα συστήματα παραγωγής Rexroth

Το κύριο μέλημα της σύγχρονης παραγωγής είναι η αποφυγή της σπατάλης. Τα χειροκίνητα συστήματα παραγωγής MPS της Rexroth έχουν αναπτυχθεί αυστηρά σύμφωνα με τις αρχές της λιτής παραγωγής, επιτρέποντας τον απλό και γρήγορο σχεδιασμό και την υλοποίηση εγκαταστάσεων λιτής παραγωγής.

Η σύγχρονη, λιτή παραγωγή δεν προϋποθέτει μόνο την εστίαση σε μεμονωμένες μονάδες. Στην πραγματικότητα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα με ενιαία ιδέα εφαρμογής έρχεται στο προσκήνιο. Στη Rexroth, η αντίληψη αυτή αντικατοπτρίζεται από τη φιλοσοφία MPS.


Σχεδιάστε την προσωπική σας λύση σταθμού εργασίας



Το Πλαίσιο εργασίας μας για την αποτελεσματική παραγωγή σας

Υπάλληλος εργάζεται με το λογισμικό Engineering Software MTpro της Bosch Rexroth

Υπηρεσίες & Διαδικασίες

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό σχεδιασμού MTpro, σας βοηθάμε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης. Επίσης, θα σας καθοδηγήσουμε καθ' όλη τη διαδικασία λιτής παραγωγής. Η φιλοσοφία MPS ολοκληρώνεται με τους σύντομους χρόνους παράδοσης και την ευελιξία των διαδικασιών της Bosch Rexroth, επιτρέποντάς σας να κάνετε πραγματικότητα τις σκέψεις σας για λιτή παραγωγή χωρίς σπατάλες.

Σταθμοί εργασίας Bosch Rexroth με χειροκίνητη σύνδεση EcoFlow, Lean, ESD.

Βελτιστοποιημένη παραγωγή

Με βάση τους τρεις πυλώνες των χειροκίνητων συστημάτων παραγωγής που καλύπτουν τους σταθμούς εργασίας, την προμήθεια υλικών και τη σύνδεση, μπορείτε να δημιουργήσετε, για παράδειγμα, σταθμούς εργασίας, καθώς και ολόκληρες γραμμές παραγωγής, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα στο περιεχόμενο της εργασίας σας και να εκτελεστούν με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο και αποφεύγοντας τη σπατάλη σύμφωνα με τις αρχές της «λιτής» παραγωγής.

Άνθρωπος που στέκεται σε πάγκο εργασίας

Εργονομία

Ο εργονομικός σχεδιασμός του σταθμού εργασίας παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση της σπατάλης κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Από εργονομική άποψη, η κύρια έμφαση δίδεται στον εργαζόμενο. Για αυτό και οι σταθμοί εργασίας της Bosch Rexroth είναι σχεδιασμένοι για να ταιριάζουν σε όλους τους εργαζόμενους.

Εικονογράφημα ESD της Bosch Rexroth

Ηλεκτροστατική προστασία ESD

Τα ηλεκτροστατικά φορτία αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της ηλεκτρικής φόρτισης που δημιουργείται από την τριβή σε διάφορα υλικά ή από την επαγωγή σε ηλεκτρικά πεδία. Στη συνέχεια μπορούν να εκφορτιστούν και να προκαλέσουν ζημιά ή να καταστρέψουν ευαίσθητα εξαρτήματα. Προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων για την προστασία των προϊόντων σας από ζημιές που προκαλούνται από την Ηλεκτροστατική Εκκένωση (ESD).

Επισκόπηση προϊόντος Χειροκίνητα συστήματα παραγωγής

Σωληνοειδές πλαίσιο EcoShape της Bosch Rexroth για την μεταφορά υλικού

EcoShape σωληνωτό πλαίσιο

  • Οι σύνδεσμοι μπορούν να συνδυαστούν με τους στρογγυλούς σωλήνες EcoShape D28L και D28L, τους στρογγυλούς σωλήνες N10, καθώς και με τον στρογγυλό σωλήνα D28
  • Σύστημα Poka yoke για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση συνδέσμου
  • Περιστροφικές κλειδαριές για ασφαλείς συνδέσεις

Στο Rexroth Store

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το σωληνωτό πλαίσιο
Εφαρμογή δυναμικών καθισμάτων και τυπικές ακολουθίες κινήσεων κατά την εργασία

Περιστρεφόμενες καρέκλες

  • Σχέδιο καρέκλας για όλους τους τομείς χρήσης
  • Υποστηρίζει το σχήμα S της σπονδυλικής στήλης, οσφυϊκή στήριξη
  • Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών

Στο Rexroth Store

Βραχίονας συνεργατικού ρομπότ (cobot) 7 αξόνων

Kassow Robots - Βραχίονας συνεργατικού ρομπότ (cobot) 7 αξόνων

  • Τα πέντε ελαφριά ρομπότ 7 αξόνων της Kassow Robots είναι έτοιμα προς χρήση σε ελάχιστο χρόνο και είναι κατάλληλα για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.
  • Έχουν ωφέλιμο φορτίο από 5 έως 18 κιλά και επιτυγχάνουν εμβέλεια 850 έως 1800 mm με ταχύτητα άρθρωσης έως 225 μοίρες ανά δευτερόλεπτο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Kassow Robots
Πάγκος εργασίας Bosch Rexroth με περιστρεφόμενη καρέκλα και ντουλάπι συρταριών

Σταθμοί εργασίας

Επιλέξτε κάποιο από τα ειδικά προϊόντα, τα οποία σας επιτρέπουν να συνθέσετε την τέλεια λύση χρησιμοποιώντας πολυάριθμες παραμέτρους. Ή επιλέξτε τυποποιημένα προϊόντα με σταθερές διαστάσεις.

  • Στοχευμένη και βελτιστοποιημένη χρήση των δυνατοτήτων
  • Εργασία με λιγότερη κόπωση
  • Αυξημένη παραγωγικότητα

Στο Rexroth Store

Τροφοδοσία υλικού

Τροφοδοσία υλικού

  • Είναι οικονομικά χάρη στις ποικίλες γραμμές μεταφορας
  • Προσαρμόζονται με τον εξοπλισμό και τις διαστάσεις του κάθε πελάτη
  • Είναι διαχρονικά, χάρη στην εύκολη μετατροπή τους και τη δυνατότητα επέκτασης

Στο Rexroth Store

EcoFlow

EcoFlow

Τα εξαρτήματα EcoFlow χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή συστημάτων ροής υλικών σε σταθμούς εργασίας, για τη σύνδεση σταθμών εργασίας, καθώς και στην αποθήκη και στο χώρο τελικής δοκιμής και προσαρμογής. Το EcoFlow διευκολύνει την καταπόνηση των εργαζομένων επειδή τα προϊόντα και οι παλέτες τεμαχίων μεταφέρονται σε χειροκίνητα τμήματα ολίσθησης.

Στο Rexroth Store

Ιστορίες επιτυχίας

Ιστορίες επιτυχίας - Χειροκίνητα συστήματα παραγωγής LTI/Levitec

Αυξημένη παραγωγικότητα σε συντομότερους χρόνους

Χρήσιμες μονάδες λιτής παραγωγής που περιέχουν το σύστημα σωληνοειδούς πλαισίου EcoShape και προφίλ αλουμινίου από την Bosch Rexroth για την παραγωγή drive υψηλής ταχύτητας.

Ιστορίες επιτυχίας - Χειροκίνητα συστήματα παραγωγής Berlinger

Οι υγιείς εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί

Η εργονομική, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος γραμμή συναρμολόγησης της Bosch Rexroth εξασφαλίζει ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες παραγωγής για συστήματα συσκευασίας με προστασία από παραβίαση.